비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PNOZ ml1p coated version

773545
PNOZ ml1p coated version
Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, Safe connection, communication interface.

요청
on request
인증서: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
가상 입력 단자의 개수: 32
가상 출력 단자의 개수: 32
최대 데이터 전송 시간: 35 ms
공급 전압 (V): 24,0
전력 소모 DC: 5.0 W
극한 환경 조건을 위한 버전: 확대된 온도 범위
폭 치수: 22.5 mm
높이 직경: 94.0 mm
깊이 치수: 121.0 mm
총중량: 154 g
순중량: 135 g
대기 온도: -25 - 60 °C

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.