비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PNOZ mo5p 4 n/o burner

773534
PNOZ mo5p 4 n/o burner
Configurable safety system PNOZmulti expansion module 4 safe, diverse relay outputs.

요청
on request
인증서: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
릴레이 출력의 개수: 4
극한 환경 조건을 위한 버전: 표준
폭 치수: 22.5 mm
높이 직경: 94.0 mm
깊이 치수: 121.0 mm
총중량: 216 g
순중량: 198 g
대기 온도: 0 - 60 °C

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.