비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PNOZ m2p base module press function

773120
PNOZ m2p base module press function
Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, with press functionality, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

요청
on request
인증서: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC, KCC
기본 기기:
디지털 입력의 개수: 20
테스트 펄스 출력의 개수: 4
릴레이 출력의 개수: 2
반도체 출력의 갯수: 4
종속 출력 단자의 개수: 1
공급 전압 (V): 24,0
공급 전압 종류: DC
허가된 확장 모듈의 개수: 8
RS 232 인터페이스의 개수: 1
터미널 종류: 나사 조임 단자대, 스프링 조입형 단자대
극한 환경 조건을 위한 버전: 표준
폭 치수: 135.0 mm
높이 직경: 94.0 mm
깊이 치수: 121.0 mm
총중량: 519 g
순중량: 499 g
대기 온도: 0 - 60 °C

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.