비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

FB/F10/10SEK. POT.470KOHM

325609
FB/F10/10SEK. POT.470KOHM
Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Absolute scale max. 10 s/470 kOhm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

요청
on request
총중량: 20 g
순중량: 20 g
대기 온도: -10 - 55 °C

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.