text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
49개 제품이 발견됨
S1MN 24VAC/DC 2c/o
840400
모터, 발전기 등의 과열로부터 장치를 보호하기 위한 써미스터 모니터링 릴레이, 보조 접점 2개, 변환 접점 2개, 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VAC/VDC.

요청
S1MO 48VAC 2c/o
840620
모터, 발전기 등의 과열로부터 장치를 보호하기 위한 써미스터 모니터링 릴레이, 보조 접점 2개, 변환 접점 2개, 폭 = 22.5 mm, UB = 48 VAC.

요청
S1MS 48VAC 2c/o
840725
모터, 발전기 등의 과열로부터 장치를 보호하기 위한 써미스터 모니터링 릴레이, 보조 접점 2개, 변환 접점 2개, 폭 = 22.5 mm, UB = 48 VAC.

요청
S1MN 240VAC 2c/o
840420
모터, 발전기 등의 과열로부터 장치를 보호하기 위한 써미스터 모니터링 릴레이, 보조 접점 2개, 변환 접점 2개, 폭 = 22.5 mm, UB = 240 VAC.

요청
S1MN 110VAC 2c/o
840410
모터, 발전기 등의 과열로부터 장치를 보호하기 위한 써미스터 모니터링 릴레이, 보조 접점 2개, 변환 접점 2개, 폭 = 22.5 mm, UB = 110 VAC.

요청
S1MS 24VAC/DC 2c/o
840775
모터, 발전기 등의 과열로부터 장치를 보호하기 위한 써미스터 모니터링 릴레이, 보조 접점 2개, 변환 접점 2개, 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VAC/VDC.

요청
S1MS 230VAC 2c/o
840760
모터, 발전기 등의 과열로부터 장치를 보호하기 위한 써미스터 모니터링 릴레이, 보조 접점 2개, 변환 접점 2개, 폭 = 22.5 mm, UB = 230 VAC.

요청
S1MN 230VAC 2c/o
840415
모터, 발전기 등의 과열로부터 장치를 보호하기 위한 써미스터 모니터링 릴레이, 보조 접점 2개, 변환 접점 2개, 폭 = 22.5 mm, UB = 230 VAC.

요청
P3WP3P Set spring loaded terminals
490190
플러그인 스프링 터미널 세트, PU = 4개, 2개의 암 커넥터 4-핀, 2개의 암 커넥터 8-핀.

요청
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
DC 및 3상 모터 감시용 standstill 모니터링 릴레이, 2x C/O 접점, 스크류 유형 플러그인 단자 , 폭 22.5mm, UB = 24 - 240V AC/DC.

요청
P3WP3P C/10A/230VAC
490192
유효 전력 컨버터, 정격 & 흡수 유효 전력용 측정 장치, 최대 3개 모터/발전기, 측정 전압 230 VAC, UB = 24VDC, 폭 90 mm.

요청
P3WP3P C/5A/400VAC
490193
유효 전력 컨버터, 정격 & 흡수 유효 전력용 측정 장치, 최대 3x 모터/제너레이터, 측정 전압 400V AC, 폭 폭 90mm, UB = 24V DC.

요청
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
임계 값 요소로 사용되는 1페이즈 전원 장치 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 모니터링 장치 및 제어 요소, 측정 전압을 공급 전압으로 사용, 2개의 보조 접점(C/O), 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VD ...

요청
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
임계 값 요소로 사용되는 1페이즈 전원 장치 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 모니터링 장치 및 제어 요소, 측정 전압을 공급 전압으로 사용, 2개의 보조 접점(C/O), 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VA ...

요청
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
최소/최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 12개 측정 범위 0.1~500 VAC/VDC 선택 가능, 0.40~400 Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VDC, 측정 입력은 극성에 민감하지 않 ...

요청
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
최소/최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 12개 측정 범위 0.1~500 VAC/VDC 선택 가능, 0.40~400 Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VDC.

요청
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
과전압/저전압 값 및 3페이즈 전원 장치의 페이즈 순서 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 40~400 Hz, 측정 전압 400/440 VAC, 폭 22.5mm, UB = 24 VDC, 히스테리시스 40%.

요청
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
최소/최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 12개 측정 범위 0.1~500 VAC/VDC 선택 가능, 0.40~400 Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 230~240 VAC.

요청
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 12개 측정 범위 0.01~15 A 선택 가능, 0, 40~400 Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 230~240 VAC.

요청
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
최소/최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 12개 측정 범위 0.1~500 VAC/VDC 선택 가능, 0.40~400 Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 230~240 VAC, 측정 입력은 극성에 민 ...

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택