text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
17개 제품이 발견됨
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
750107
PNOZsigma 접점 확장, 출력: 4 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC, 폭 : 17.5mm, 플러그인 스크류 단자, 안전 관련 제어 구성요소와 연계한 접점 확장용 접점 블록.

요청
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751107
PNOZsigma 접점 확장, 출력: 4 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC, 폭 : 17.5mm, 플러그인 스프링식 단자, 안전 관련 제어 구성요소와 연계한 접점 확장용 접점 블록.

요청
PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated
751187
PNOZsigma 접점 확장, 출력: 4 N/O, 1 N/C, UB = 24 V DC, 폭: 17.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 안전 관련 제어 구성요소 체결 시 접점확장용 확장 모듈, 코팅 버전.

요청
PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade
750167
PNOZsigma 접점 확장, 캐스캐이딩 가능, 출력: 3x N/O, UB = 24 V DC, 폭: 17.5mm 플러그인 스크류 단자, 안전 관련 제어 블록 연결 시 확장용 확장 모듈, 추가 접점 블록 전압 공급용 ...

요청
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
751167
PNOZsigma 접점 확장, 캐스캐이딩 가능, 출력: 3x N/O, UB = 24 V DC, 폭 17.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 안전 관련 제어 블록과 연결 시 접점 확장용 접점 블록, 추가 접점 블록 ...

요청
PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
750177
PNOZsigma 접점 확장, 출력: 4 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC, 폭 : 17.5mm, 플러그인 스크류 단자, 안전 관련 제어 구성요소와 연계한 접점 확장용 접점 블록. 추가 접점 블록을 오른쪽에 ...

요청
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
751177
PNOZsigma 접점 확장, 출력: 4 N/O, UB 24 V DC, 폭 17.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 안전 관련 제어 구성요소와 연계한 접점 확장용 접점 블록, 오른쪽에 추가 접점 블록 장착 가능.

요청
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
750108
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
PNOZsigma 접점 확장, 출력: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC, 폭 12.5mm, 플러그인 스크류 단자, 안전 관련 제어 구성요소와 연계한 접점 확장용 접점 블록.

요청
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
751108
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
PNOZsigma 접점 확장, 출력: 2 N/O, 1 SC, UB = 24V DC, 폭 : 12.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 안전 관련 제어 구성요소 체결 시 확장용 확장 모듈.

요청
PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c
750110
PNOZsigma 접점 확장, 출력: 4 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC, 스위칭 부하: 12A DC1, 폭: 45mm 플러그인 스크류 단자 내장, 안전 관련 제어 구성요소와 연계한 접점 확장용 접점 블록.

요청
PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751110
PNOZsigma 접점 확장, 출력: 4 N/O, 1 N/C, UB = 24 V DC, 스위칭 부하: 12A DC1, 폭: 45mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 안전 관련 제어 구성요소와 연계한 접점 확장용 접점 ...

요청
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
750111
PNOZsigma 접점 확장, 출력: 8 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC, 폭 : 45mm, 플러그인 스크류 단자, 안전 관련 제어 구성요소와 연계한 접점 확장용 접점 블록.

요청
PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
751111
PNOZsigma 접점 확장, 출력: 8 N/O, 1 N/C, UB = 24 V DC, 폭 : 45mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 안전 관련 제어 구성요소와 연계한 접점 확장용 접점 블록.

요청
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
750132
PNOZsigma, PNOZ s30, PNOZ mm0.1p, PNOZ mm0.2p 연결용 2x 릴레이 확장 모듈, 각 3 N/O + 1 N/C 별로 분리 제어기 2x, 플러그인 스크류 단자.

요청
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
751132
PNOZsigma, PNOZ s30, PNOZ mm0.1p, PNOZ mm0.2p 연결용 릴레이 확장 모듈 2개, 각 N/O 3개 + N/C 1개용 별도 제어기 2개, 스프링 타입 플러그인 단자.

요청
PNOZ s20 24VDC 2so
750160
PNOZsigma 접점 확장, 출력: 2x SC 안전 출력, 1x 규격 반도체 출력, UB = 24 V DC, 폭: 22.5mm 플러그인 스크류 단자, 안전 관련 제어 구성요소 체결 시 확장용 확장 모듈.

요청
PNOZ s20 C 24VDC 2so
751160
PNOZsigma 접점 확장, 출력: 2x SC 안전 출력, 1x 규격 반도체 출력, UB = 24 V DC, 폭: 22.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 안전 관련 제어 구성요소 체결 시 확장용 확장 모듈. ...

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택