text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
46개 제품이 발견됨
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1N/O t-d, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V/DC, 폭: 90mm, 플러그 ...

요청
PNOZ XV2P C 3/24VDC 2n/o 2n/o t
787502
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, 1 N/Ot-d (t =0.1 - 3초), 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V DC, 폭: 45 ...

요청
PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t
787500
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, 1 N/Ot-d (t =0.1 - 30초), 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V DC, 폭: 4 ...

요청
PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
787512
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 2 N/Ot-d (t =0.1 - 3초), 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V DC, 폭: 45 ...

요청
PNOZ XV3.1P C 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no
787530
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O t-d(t = 0.1 - 30초), 자동/모니터링형 리셋, UB = 24 - ...

요청
PNOZ XV3.1P C 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
787520
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O t-d(t = 0.1 - 30초), 자동/모니터링형 리셋, UB = 24 V ...

요청
PNOZ XV3P C 30/24 VDC 3n/o 2n/o t
787510
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 2 N/Ot-d (t =0.1 - 30초), 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V DC, 폭: 4 ...

요청
PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t
787602
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, 1 N/Ot-d (t = 1- 30초), 자동/모니터링형 리셋, UB = 24 V DC, 폭: 22 ...

요청
PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t
787601
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, 1 N/Ot-d (t =0.1 - 3초), 자동/모니터링형 리셋, UB = 24 V DC, 폭: 2 ...

요청
PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t
774500
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, 2 N/Ot-d, UB =24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, ...

요청
PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix
774505
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함), 출력: 2 N/O, 2 N/O t-d, UB= 24 V DC,폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 ...

요청
PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix
774504
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, 2 N/Ot-d, UB =24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, ...

요청
PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix
774517
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 4 N/O t-d, 1SC 순시, UB= 24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터 ...

요청
PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774530
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/Ot-d, UB = 24 V DC, 폭: 90mm, 스크류 단자 내장, E-ST ...

요청
PNOZ XV2.1 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
774550
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, 2 N/Ot-d, UB =24 - 240 V AC/DC, 폭: 90mm, 스크류 단자 내장, E-S ...

요청
PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
774552
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, 2 N/Ot-d, UB =24 - 240 V AC/DC, 폭: 90mm, 스크류 단자 내장, E-S ...

요청
PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t
774542
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 2 N/Ot-d, UB =24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, ...

요청
PNOZ XV3 300/24VDC 3n/o 2n/o t
774548
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 2 N/Ot-d, UB =24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, ...

요청
PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t
774540
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 2 N/Ot-d, UB =24 V DC, 폭: 45 mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링 ...

요청
PNOZ XV3 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix
774544
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 2 N/Ot-d, UB =24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, ...

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택