비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so

787949
PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring. Outputs: 2 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0.02 - 0.5 V AC/DC. UMmax = 690 V. Width 45mm, plug-in spring-loaded terminals. Standstill monitor. The device monitors the EMF voltage created when motors run down.

요청
on request
인증서: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
적용 옵션: 정지 감시
운영 모드: 단일 채널, 자동 리셋, 이중 채널
표준: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, EN ISO 14119, VDE 0113-1
공급 전압 (V): 24,0 - 240,0
공급 전압 종류: AC/DC
터미널 유형: 플러그인
터미널 종류: 스프링 조입형 단자대
반도체 출력의 갯수: 2
DC13 I(6 사이클/분)에서 최대 전류: 4.0 A
AC15에서 최대 전류: 3.0 A
측정 회로 주파수 범위: 0 - 3000
폭 치수: 45.0 mm
높이 직경: 101.0 mm
깊이 치수: 121.0 mm
총중량: 330 g
순중량: 325 g
대기 온도: -10 - 55 °C

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.