비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PU3Z 120-240VAC 3n/o 1n/c 6so

775505
PU3Z 120-240VAC 3n/o 1n/c 6so
Safety relay (standalone) Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 6 semiconductor. Automatic/manual reset UB 120 - 240 V AC, width: 112.5 mm, Voltage monitor, safely monitors the voltage in three-phase supplies.

요청
on request
인증서: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
적용 옵션: 안전 전압 감시
운영 모드: 자동 리셋, 이중 채널, 수동 리셋, 자체 시험
표준: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, EN ISO 14119, VDE 0113-1
공급 전압 (V): 120,0 - 240,0
공급 전압 종류: AC
터미널 유형: 고정
터미널 종류: 나사 조임 단자대
반도체 출력의 갯수: 6
DC13 I(6 사이클/분)에서 최대 전류: 5.0 A
AC15에서 최대 전류: 5.0 A
측정 회로 주파수 범위: 50 - 60
폭 치수: 112.5 mm
높이 직경: 87.0 mm
깊이 치수: 121.0 mm
총중량: 745 g
순중량: 735 g
대기 온도: -10 - 55 °C

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.