text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
102개 제품이 발견됨
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB 24V AC/DC, 폭: 45mm, 스프링 타입 ...

요청
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O 자동/수동/모니터링형 리셋, UB 24V AC/DC, 폭: 22.5mm, 플러그인 스크류 단자, E- ...

요청
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 3 N/O, 1 N/C, UB = 230 V AC, 폭: 90mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 피드백 루프.

요청
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함), 출력: 7 N/O, 1 N/C, 1 SC, 자동/수동/모니터링형 리셋, UB 24V AC/DC, 폭: 90mm, 스크류 단자 ...

요청
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 미포함), 출력: 3 N/O 자동/수동/모니터링형 리셋, UB 24V AC/DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니 ...

요청
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 5 N/O, 1 N/C,UB 24 VDC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이 ...

요청
PNOZ X3 48VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774312
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB = 48 V AC/24 V DC, 폭: 45mm ...

요청
PNOZ X3 115VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774315
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB 115V AC/24 V DC, 폭: 45mm, ...

요청
PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774314
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB 110V AC/24 V DC, 폭: 45mm, ...

요청
PNOZ X3.1 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774322
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB = 240 V AC/24 V DC, 폭: 45m ...

요청
PNOZ X2.1C 24VAC/DC 2n/o
774305
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, 자동/수동 리셋, UB = 24 V AC/DC, 폭: 45mm, 깊이: 80mm, 스크류 단자 내장 ...

요청
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 2N/O t-d, UB =-24 V DC (일본), 폭: 112.5mm, 스크류 단자 내장, ...

요청
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 6 N/O, 4 N/C,UB = 48 VAC, 폭: 90mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 ...

요청
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C,1 STD, 자동/수동 리셋, UB 24 V DC, 폭: 112.5mm, 스크류 단자 내 ...

요청
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 6 N/O, 4 N/C,UB = 24 VDC, 폭: 90mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 ...

요청
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774006
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 6 N/O, 4 N/C,UB = 230 -240 V AC/DC, 폭: 90mm, 스크류 단자 내장, E-STOP ...

요청
PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c
774051
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 1 N/O, 1 N/C, 자동/수동 리셋, UB = 24 V AC/DC, 폭: 22.5mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 피드백 루프 ...

요청
PNOZ X7 240VAC 2n/o
774057
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 2 N/O, 자동/수동 리셋, UB = 240 V AC, 폭: 22.5mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.

요청
PNOZ X7 120VAC 2n/o
774055
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 2 N/O, 자동/수동 리셋, UB = 120 V AC, 폭: 22.5mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.

요청
PNOZ X7 110VAC 2n/o
774053
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 2 N/O, 자동/수동 리셋, UB = 110 V AC, 폭: 22.5mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택