text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
3개 제품이 발견됨
PSS u2 ES PSP
328080
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 공급 전압, 인피드 주변 장치 전원 24V DC 8A, 전위 절연, 공급 전압 새로 고침 및 전위 그룹 형성용, 1줄, 터미널 블록 PSS u2 T 8 필수(시스템과 함께 제공되지 ...

요청
PSS u2 PS1 -R
329302
모듈 전원 공급 장치 및 주변 장치 전원 공급 장치 연결용 PSS u2 헤드모듈용 공급 전압 모듈, 기능 접지용 연결, 전위 절연, 증가된 환경 요건 및 철도 어플리케이션용

요청
PSS u2 ES PSP -R
327080
PSS u2, 전자 모듈, 규격, 주변 장치 공급 전원 24 V DC 8 A, 전위 격리, 공급 전압 리프레시 및 전위 그룹 형성용, 1행, 증가된 환경 요건 및 철도 어플리케이션용, 터미널 블록 PSS u2 T 8 ...

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택