text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
91개 제품이 발견됨
PIT es Set10u-5ns basic
400463
PITestop active, 비상 정지 푸시버튼으로 구성된 세트를 점등 기능으로활성 화/비활성화 가능, 로고 및 비상 정지 기호 없음, EN 60947-5-1 및 EN 60947-5-5에 따른 드롭아웃 보호 기능이 ...

요청
PIT es Set1s-5c
400433
PITestop, 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지 기호와 로고를 포함한 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2 N/C, 스프링 단자 포함.

요청
PIT es2u
400532
PITestop, E-STOP 푸시버튼, IP65, 지름 68mm (대형), 무인쇄 (로고 없음), 장착 지름 22.3mm.

요청
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
PITestop, 작동 중지 푸시버튼 IP65, LED 링 조명 (연결 모듈 포함), 설치 직경: 22.3 mm.

요청
PIT es2.11 operator black
400110
PITestop, 작동 중지 푸시버튼 IP65, 설치 직경: 22.3mm.

요청
PIT es2.12 key-operator black
400111
PITestop, 작동 중지 푸시버튼 IP65, 키 스위치, 설치 직경: 22.3 mm.

요청
PIT esc2 contact block 1 n/c
400320
PITestop, 접점 블록, 1 N/C, 스크류 타입 단자.

요청
PIT esc3 contact block 1 n/o
400310
PITestop, 접점 블록, 1 N/O, 스크류 타입 단자.

요청
PIT esb1.2 safe contact block  2 n/c
400301
PITestop, 접점 블록, 1 N/C + 1 N/C(모니터링 포함), 스크류 타입 단자.

요청
PIT esb1.3 safe contact block  2n/c 1n/c
400304
PITestop, 접점 블록, 1 N/C + 1 N/C(모니터링 포함), 1 N/O, 스크류 타입 단자.

요청
PIT esb2.2 contact block 2 n/c
400302
PITestop, 접점 블록, 2 N/C, 스크류 타입 단자.

요청
PIT esb1.1 safe contact block  1 n/c
400305
PITestop, 접점 블록, 1 N/C(모니터링 포함), 스크류 타입 단자.

요청
PIT esb2.4 contact block 1 n/c 1 n/o
400306
PITestop, 접점 블록, 1 N/C, 1 N/O, 스크류 타입 단자.

요청
PIT esc1 safe contact block 1 n/c
400315
PITestop, 접점 블록, 1 N/C(모니터링 포함), 스크류 타입 단자.

요청
PIT esb2.1 contact block 1 n/c
400300
PITestop, 접점 블록, 1 N/C, 스크류 타입 단자.

요청
PIT esb2.3 contact block 2 n/c 1n/o
400303
PITestop, 접점 블록, 2 N/C, 1 N/O, 스크류 타입 단자.

요청
PIT esb1.4 safe contact block 1 n/c 1 n/
400307
PITestop, 접점 블록, 1 N/C(모니터링 포함), 1 N/O, 스크류 타입 단자.

요청
SET4.1: PIT es3.1 / box / 2 n/c
400520
PITestop, 표면 장착 하우징을 포함한 비상 정지/접점 블록 세트, 접점 블록을 포함한 비상 정지 푸시버튼으로 구성, 2 N/C, 스크류 타입 단자.

요청
SET3.2: PIT es3.1 / 2 n/c 1 n/o
400511
PITestop, 비상 정지/접점 블록 세트, 접점 블록을 포함한 비상 정지 푸시버튼으로 구성, 2 N/C, 1 N/O 스크류 타입단자.

요청
SET3.1: PIT es3.1 / 2 n/c
400510
PITestop, 비상 정지/접점 블록 세트, 접점 블록을 포함한 비상 정지 푸시버튼으로 구성, 2 N/C 스크류 타입 단자.

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택