RFID 트랜스폰더 기술 덕분에, 필츠의 코드식 안전 스위치 PSENcode는 최소의 공간으로 최대한의 임의 조작 보호 기능을 제공합니다. 이 제품의 새로운 기능은 공간 제약이 큰, 특히 설치 높이가 중요한 어플리케이션을 위한 추가적인 솔루션이라는 것입니다. PSENcode 로우 프로파일 액추에이터는 높이가 단 3mm에 불과하여 현재 세계에서 가장 낮은 프로파일을 가진 액추에이터입니다.
Ostfildern, 2020. 4. 21.
새로운 차원의 안전 액추에이터!
PSENcode 로우 프로파일 액추에이터는 안전 스위치 PSENcode의 컴팩트하거나 슬림한 디자인을 보완하며 PSENcode와 연계하여 사용할 수 있습니다. 높이가 대단히 낮기 때문에 공간 제약이 큰 어플리케이션에 매우 적합합니다. 이 액추에이터에는 스틱 또는 나사가 설계되어 있어 플렉시글라스에도 사용할 수 있습니다. 베이스에 관계없는 6mm의 안전한 전환 거리는 또다른 큰 이점이 됩니다. 또한 다양한 방식으로 설치할 수 있기 때문에 사용자는 기계 설계에서 높은 수준의 자유도를 누립니다.
코드식 안전 스위치는 EN ISO 13489-1의 PL e 또는 EN/IEC 6206의 SIL CL 3 수준까지 안전 모니터링 기능을 제공합니다. 이 경우 PSENcode가 최대 3개 위치를 안전하게 모니터링하며, 센서는 이 세 위치를 안전하게 구별할 수 있습니다. 통합된 진단 기능과 진단 장치의 줄어든 안전 입력 수 덕분에 코드식 안전 스위치 PSENcode는 경제적인 솔루션이기도 합니다.
제품 상세 정보 여기
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어
전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de
전화: +49 711 3409 - 158
E-메일: publicrelations@pilz.com
아메리카
- 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- 브라질: + 55 11 4942-7032
- 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 멕시코: +52 55 5572 1300
유럽
- Denmark: +45 74436332
- 벨기에: +32 9 321 75 70
- 아일랜드: +353 21 4804983
- 스위스: +41 62 889 79 32
- Portugal: +351 229 407 594
- 독일: +49 711 3409 444
- Spain: +34 938497433
- France (무료): +33 3 88104000
- 이탈리아: +39 0362 1826711
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Netherlands: +31 347 320477
- 러시아: +7 495 6654993
- Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- 영국: +44 1536 460866
- 터키: +90 216 5775552
- 오스트리아: +43 1 7986263-444
아시아 태평양
- China: +86 400-088-3566
- 싱가포르: +65 6829 2920
- South Korea: +82 31 778 3390
- 대만: +886 2 25700068
- New Zealand: +64 9 6345350
- 태국: +66 210 54613
- 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- 일본: +81 45 471 2281