製品規格の概要 (C規格)

製品規格

製品規格の概要 (C規格)

C規格は製品規格です。特定の機械に対する要件が詳述され、B規格の参照も含まれます。これらの規格の起草は、欧州規格を担当するCENと電気規制を担当するCENELECの2つの団体が担当しています。

最も重要なC規格

プレス機械  
工作機械の安全 - プレス機械 - 第1部: 一般安全要求事項 EN ISO 16092-1
工作機械の安全 - プレス機械 - 第2部: メカニカルプレスの安全要求事項 EN ISO 16092-2
工作機械の安全 - プレス機械 - 第3部: 油圧プレスの安全要求事項 EN ISO 16092-3
工作機械の安全 - プレス機械 - 第4部: 空圧プレスの安全要求事項 EN ISO 16092-4
油圧プレスブレーキ EN 12622
プラスチックおよびゴム機械 EN 289
産業用ロボット  
第1部 ロボット 第2部 ロボットシステムと組込み EN ISO 10218-1/2
協働ロボット ISO TS 15066
マシニングセンタ  
工作機械の安全性 - マシニングセンタ、 フライス盤、トランスファーマシン - 第1部: 安全要求事項 EN ISO 16090-1
繊維機械 EN ISO 11111-1 ~ -7
木工機械 EN ISO 19085-1 to 17
レーザ加工機械 EN ISO 11553-1 ~ -3
包装機械 EN 415-1 to -10
製紙機械  
機械類の安全性 - 印刷機械および紙加工機械の設計および構造の安全要求事項 EN 1010-1 ~ -5
機械類の安全性 - 製紙機械および紙仕上げ機械の設計および構造の安全要求事項 EN 1034-1 to -16
熱成形機 EN 422, EN 12409
旋盤 EN ISO 23125
加圧ダイカスト機械 EN 869
連続搬送機(コンベア) EN 619
電動扉 EN 12453
無人搬送車(AGVシステム) EN ISO 3691-1 ~ 6

 

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com

この記事はお役に立ちましたか?