日本 | 日本語

PNOZmultiとUSBの接続が切断された場合の対処法は?

USB通信とPNOZmultiの安定性について問題が報告されています。ハードウェアとPNOZmultiコンフィグレータの同期の失敗が原因である可能性があります(Windowsオペレーティングシステムに搭載の標準USBドライバの使用に関連して)。

応急処置:

  • プロフェッショナルUSBシールドケーブル(最長3m)を必ず使用します。ケーブルが短ければ短いほど、外部からの影響を受けにくくなります。
  • USBケーブルの抜き取り/再度差し込み
  • PNOZmultiコンフィグレータの再起動
  • Windowsオペレーティングシステムの再起動

この問題の一般的な対処法として、PNOZmultiコンフィグレータバージョン8.1.1以降の使用を推奨します

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com