機械安全の専門知識

過渡期の技術、より効率的な生産およびオートメーションコンセプトの到来により、インテリジェントな安全ソリューションが求められています。ますます複雑になる製品や規格および法律の変更によって、知識を継続的に絶えず広める必要があります。専門知識のページではオートメーション、規格、法律および機械安全に関する貴重な専門知識が得られます。

規格、指令、法律

機械安全規格、指令、法律

基本規格から製品規格および国際規制まで: 当社は、機械安全分野の最新の法令、安全関連規格の動向に関する総合的な情報を提供します。

規格、指令、法律

Safety Compendium - 機能安全の参考資料

Safety Compendiumでは規格や指令への対応が説明されています。この資料は機能安全とそれに付随する課題に取り組む機械工学およびプラントエンジニアリングに携わる方を対象とする資料です。Safety Compendiumの第5版をダウンロード可能になりました。

詳細:

  • 製造物責任法を含む製造物責任
  • 規格、指令および法律
    - CEマーキング
    - 産業用ロボットの使用に関する規範的仕様
    - 安全な人とロボットの協働 (HRC)
    - EN ISO 13849-1に準拠する安全なプログラミング
  • 機械指令および対応する規格に準拠する保護装置
  • 安全制御技術およびIndustrie 4.0の安全、安全通信、安全モーションコントロール
  • 機械式、空圧式および油圧式設計

 

 

お問い合わせ先

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com