ピルツ教育システム (PES) は、電気工学の実践トレーニング向けに、業界で実装されている最新のコンポーネントを採用したモジュラ式のトレーニング/学習システムです。PESは、制御盤にわかりやすく配置された複数の安全機能とオートメーション機能で構成されています。
電気工学を専攻する学生がこの学習システムを使用すれば、コントローラのプログラミングや、機械およびシステムの安全機能の実装について、実践的な形で学習できます。
ピルツ教育システム (PES) は、電気工学の実践トレーニング向けに、業界で実装されている最新のコンポーネントを採用したモジュラ式のトレーニング/学習システムです。PESは、制御盤にわかりやすく配置された複数の安全機能とオートメーション機能で構成されています。
電気工学を専攻する学生がこの学習システムを使用すれば、コントローラのプログラミングや、機械およびシステムの安全機能の実装について、実践的な形で学習できます。
この学習システムは、研修生、見習い工、学生への知識移転に最適なツールとなっており、トレーニングの実用性を最大限に高めます。このシステムは、社内で提供される継続学習(研修)にも広く利用されています。
このトレーニング/学習システムの内容:
機械の完全なシミュレーションを行うには、以下の製品レンジのセンサ技術モジュール、ロジックモジュール、アクチュエータモジュールがそれぞれ1台必要になります。各オペレーティングファンクションに対して、各種増設モジュールを用意しています。
各オペレーティングファンクションに組み合わせることができる増設モジュールに関する情報は、モジュールの情報に記載されています。
各PES制御盤は、さまざまな方法で組み合わせることができます。トレーニングの目的に応じてモジュールを最適に組み合わせる3つの例をご紹介します。
XSセット:
シンプルな回路で、初心者に安全技術の概要を提供。予備知識がなくても、制御盤が最適な入門書になります。
使用するモジュール: センサ技術I、ロジックPNOZsigma、アクチュエータ技術コンタクタ
Lセット:
上級者に最適の組み合わせ。機械の視覚化などの制御コンフィグレーションです。十分な予備知識があれば、EN ISO 13849に準拠する安全機能の監視を詳細に学習できます。
使用するモジュール: センサ技術III、操作および監視、ロジックPNOZmulti、アクチュエータ技術コンタクタ
XXLセット:
最高の実用性。工場全体のオートメーションおよび安全機能をプログラミングして、実際のアプリケーションをシミュレーションできます。
使用するモジュール: センサ技術III、操作および監視、ロジックPSS 4000、アクチュエータ技術コンタクタおよびアクチュエータ技術コンベヤ
電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp