小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2

多機能でどのようなシステムにも使用できます!

第2世代のPNOZmulti – サクセスストーリーは続く!

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2

世界中で使用される第2世代の小型安全コントローラPNOZmultiを、ぜひオートメーションでご活用ください。さまざまなオートメーション環境や通信システムに対応する安全の世界標準である小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2は、お客様のシステムにも適応できます。設備や機械向けの高い生産性、使いやすい診断機能、シンプルな視覚化を実現する小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2は、間違いなく最適な選択肢です。

モジュラ式小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2は柔軟なため、お客様の要件に合わせて対応可能なだけでなく、狭い制御盤内にも取り付け可能です。幅わずか22.5 mmまたは45 mmのコンパクト設計でありながら、EN ISO 13849-1のPL eまたはEN IEC 62061のSIL CL 3まで対応する各種安全機能を監視するための最大限の機能性が備わっています。

コンフィグレーションソフトウェア PNOZmulti Configurator – 幅広い機能を搭載

生産中?それともまだ配線作業中?このグラフィックベースのソフトウェアツールPNOZmulti Configuratorでは、マウスを使用して安全回路を作成します。コンフィグレーションの時間短縮によるメリットを享受でき、ピルツの無償でライセンス供与されるソフトウェアツールだけで計画、試運転からメンテナンスまでカバーできます。

実績のあるPNOZmulti 2システム - 利点

  • 優れた費用対効果と持続可能性:さまざまなオートメーション環境や通信システムに対応する安全の世界標準
  • 認証取得のハードウェアおよびソフトウェアによる信頼できるオペレーション
  • 1つのシステムで計画からメンテナンスまで対応: いつでも機能の増設、変更が可能
  • コンフィグレーションを調整できる柔軟性: シリーズ機械のエンジニアリングに最適
  • 簡単で総合的な診断機能がダウンタイムの短縮と設備の高い可用性を実現
  • 安全装置がオートメーションタスクに対応しているため、さらなる合理化の可能性

連携のとれた製品群 – 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2の特長

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2の各種機能
  • ベースユニットおよび増設モジュールで構成されるモジュラ式システム
  • ソフトウェアツールPNOZmulti Configurator: 1つのツールでハードウェアとソフトウェアのコンフィグレーションに対応
  • 使いやすい診断機能とウェブベースの視覚化機能
  • 一般的なフィールドバスシステムおよび通信インタフェースへの接続
  • 最大の安全性: 配線に応じて、EN ISO 13849-1のPL eおよびEN IEC 62061のSIL CL 3まで適合
  • 安全センサ、分散型周辺機器、操作および監視機能の組み合わせによる安全のトータルソリューション

最適なセットアップ - 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2で目標を確実に達成

エラーの発生または検出ゾーンへの侵入時には、小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2が迅速に出力を安全状態に移行させます。PNOZmulti 2はあらゆる動作が制御され、したがって安全な方法で停止するよう保証します。 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2は多数の業界で人と機械の安全を確保しています。

  • 工作機械: 旋盤、フライス盤、ボール盤など
  • 成形技術: メカニカルプレス、小型プレス、穴開けプレスなど
  • ロボットセル: 加工、溶接、スプレー塗装用ロボットなど
  • 包装機械: 飲料ディスペンサー、パレタイジング機械など
  • プラスチック加工機: ブロー成形機など
  • レーザ機械: レーザ溶接機、レーザ穴開け機など
  • 印刷および製紙産業: 印刷、封入機械、製紙機械など
  • 風力タービン
  • 遊園地
  • ケーブルカー技術
  • 自動車産業、医薬品産業、プロセスエンジニアリングなどその他多数の産業において各種アプリケーションに対応

製品レンジ:小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話:
Eメール: techsupport-jp@pilz.com