安全扉システム

ガード保護用安全扉システム

安全扉システム

安全扉システムのPSENmechガードロック付き、PSENslock、PSENmlockおよびPSENsgateはガードの保護の目的で使用されます。これらのシステムで、安全防護柵のドアや、カバー、フラップを監視できます。当社の安全扉システムは、EN ISO 14119の要件を満たし、コストパフォーマンスの高い、効果的なソリューションを提供します。

安全扉が開いている場合、EN ISO 14119に従って危険な機械の動作を停止し、再起動を防止しなければなりません。ガードを無効にしたり、不正に操作したりすることが可能であってはなりません。

ピルツの安全扉システムは、効率的にこれらの要件を満たし、機能を追加する経済的なソリューションです。

 

新製品: PSENmech - ガードロック付安全扉システムが登場

今後、PSENmechは、純粋な安全扉監視用の安全スイッチとしてだけでなく、ガードロック付の安全扉システムとしてもご利用いただけます。そのため、安全扉は危険な生産プロセスが終了するまでロックされ、再起動が防止されることが保証されます。ガードロック付機械式安全扉システムPSENmechは、したがってフラップやアクセス用ドアの人およびプロセスの保護に適しています。安全リレーPNOZsigmaや小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2などの安全制御技術と組み合わせ可能です。

ガードロック付PSENmechは、安全扉の安全を確保する非常に経済的ななベーシックソリューションをお探しの場合、最適な安全扉ソリューションです。この製品は基本的な要件に対応します。当社の高度なアプリケーション用の安全ソリューションの情報も以下でご覧いただけます。

PSENmech - ガードロック付安全扉システム

お客様のアプリケーション用の安全扉システムを選択:

  PSENmech(ガードロック付き) PSENslock PSENmlock PSENsgate
アプリケーション カバー、フラップ、
スイング扉、スライド扉
カバー、フラップ、スイング扉およびスライド扉 カバー、フラップ、スイング扉およびスライド扉 大型アクセス用スイング扉およびスライド扉
採用技術 電気機械式 トランスポンダ トランスポンダ トランスポンダ
ガードロック技術 常時電源オフモード、
常時電源オンモード

常時電源オフモード
双安定(1) 双安定(1)
安全機能 人員の保護、​
プロセスの保護

プロセスの保護

人員の保護、
プロセスの保護
人員の保護、
プロセスの保護
EN ISO 13849-1 (扉の監視)に準拠するインターロックの等級 PL c、
故障の除外付きPL d
PL e PL e PL e
EN ISO 13849-1 (ガードロックの監視)に準拠するガードロックの等級 PL c、
故障除外付きPL d
- PL e PL e
保持力 1500N 500または1000 N 7500 N 2000 N
不正操作防止 高まで 高まで 高まで
補助解除 内蔵 - 内蔵 内蔵(2)
エスケープリリース オプション(PSEN me5のみ) - オプション 内蔵(2)
緊急リリース オプション(PSEN me5のみ) -

オプション(
パワーリセット付き

)バージョン用のみ
 
製品リンク PSENmechガードロック付き PSENslock PSENmlock PSENsgate

脚注:

(1)双安定: ガードロックの電源が投入され、ガードロックの電源が解除されます。

(2)PSENsgateは補助解除またはエスケープリリースが必須のため、いずれかを発注する必要があります。

経済的な安全扉ソリューション - さまざまな利点

  • 機械の動作を停止して、機械や設備の危険動作や部品の飛散から保護
  • EN ISO 14119に準拠した再起動の防止
  • 不正操作を徹底的に防止する保護装置
  • ピルツの制御技術による安全トータルソリューション
  • 消費電力の削減による省エネ
経済的な安全扉ソリューション

安全扉システムの特長

安全扉システムの特長
  • EN ISO 14119に準拠したドア、カバー、フラップの監視
  • EN ISO 13849-1のPL e、EN/IEC 62061のSIL CL 3までのあらゆるアプリケーションに対応

安全扉システムの産業用途

モジュラ式安全扉システム: アクセス許可付きトータル安全扉ソリューション

モジュラ式安全扉システムにより、お客様のアプリケーションに最適な安全扉ソリューションが個別に提供されます。お客様の要件に合わせて、個々の部品を柔軟に組み合わせることができます。信頼できる安全扉保護システムだけでなく、アクセス許可管理システムも同時に利用可能になります。このバージョンをご利用いただくと、権限のある従業員のみ設備にアクセスし、停止、開錠、施錠、承認などのコマンドを実行できることが保証されます。

モジュラ式安全扉システム

アクセス許可で安全扉ソリューションを完備: ピルツのモジュラ式安全扉システム

製品レンジ: 安全扉システム

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業部

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com