光電センサは光線を発光し、その光線が物体によって遮光されることで物体を検知します。このように、信頼できる物体検知が、ウルトラブラック、光沢のある物体、または反射物体でも保証されます。センサは安全機能は実行しません。しかし、センサの出力するスイッチ信号が、ピルツの小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2やモジュラ式安全リレーmyPNOZなどの安全制御技術によって評価されます。
たとえば、光電センサは、包装機械のソリューションで、段ボール供給の安全な監視に使用されます。このソリューションはTÜVよりPL d / SIL CL 2適合の認証を取得しています。