生産プロセスに介入しなければならないときも、光電センサが設備と機械を最大限に保護します。ピルツの光電センサには、ライトバリヤPSENoptから安全レーザスキャナPSENscanまで幅広い製品が含まれます。
ライトカーテンPSENoptは、EN/IEC 61496-1に準じたフィンガー/ハンド/ボディプロテクションを、要件に応じて実現します。スペース重視のアプリケーションにも、あるいはミューティング、ブランキング、カスケード接続などの高度な機能にも対応: ピルツはお客様の要件に最適なライトカーテンをご用意しています。安全レーザスキャナPSENscanは、2次元エリア監視に適しています。
ピルツの制御技術とともに、お客様のアプリケーションに対応する安全のトータルソリューションを提供いたします。また当社の総合的なアクセサリによって、あらゆる機械で柔軟なアプリケーションを実現します。