お客様のオートメーションタスクに適した柔軟なソリューションをお探しの場合は、ピルツのモーションコントロールシステムが最適です。多軸同期、 単軸ソリューション、または安全ドライブソリューションのいずれのタイプが必要な場合も、お客様のアプリケーションに最適なモーションコントロールソリューションを提供します。
当社のソリューションを使用すると、1つのプロジェクトでIEC 61131-3に適合した完全なユーザプログラム (一般PLC機能、モーションコントロール機能、CNC機能など) を作成できます。このため、幅広い複雑なタスクをすばやく簡単に実装できます。
柔軟に使用でき、試運転も迅速
IEC 61131に準拠するソフトPLCによるプログラミングで、試運転時間を短縮できます。PMCprimoのマスタおよびスレーブはModbus TCP、CAN、Profibus DP-Sなど、多数の通信インタフェースもサポートします。幅広いアプリケーション分野に対応するモーションコントロールシステムの柔軟性をご活用ください。