IO-Link Safetyは柔軟なオートメーションの願いを叶えます。その方法は?きわめてシンプルです。標準化された安全なポイントツーポイント通信システムIO-Link Safetyがあれば、安全センサを現場レベルまで素早く簡単に統合できます。それだけでなく、IO-Link Safetyはデータ診断の新たな可能性を提供し、プロセスの最適化を支援します。
- コントローラから現場のセンサへの安全なポイントツーポイント通信
- IEC 61139-2により全世界で標準化
- 最大EN ISO 13849-1のPL e (IEC 61508/62061のSIL 3) までの最高の安全性
- フィールドバス非依存
強力なパートナーでありIO-Link Safety規格の開発者である当社の専門知識をご活用ください。ピルツはマスタとセンサを完備するIO-Link Safetyシステムをご提供し、お客様のアプリケーションへのIO-Link Safetyの組み込みをサポートします!