速度監視モジュールPNOZ s30を使用すると、ドライブのシャットダウン時のドライブのオペレーティングステータスの安全な監視と維持を求める機械指令の要件に準拠して、作業者を保護します。
速度監視モジュールPNOZ s30は、幅広いアプリケーションでさまざまな機能の監視に使用できます。ユーザフレンドリなコンフィグレーションは、装置で直接行うか、PNOZsigmaコンフィグレータを使って行います。速度監視の典型的なアプリケーションとしては、釣合い試験機、立体倉庫システム、遠心分離機、充填機、風力タービン、遊園地があります。EN 61800-5-2に準拠し、以下の安全機能を監視できます。