日本 | 日本語

成功事例

当社の成功事例

お客様の設備や機械を自動化する場合、御社の世界の従業員にトータルで安全なソリューションを提供する、安全オートメーション技術リーダである当社にお任せください。お客様の成功事例を当社と一緒に作りましょう!

当社はお客様と共に、アドバイスからトータルソリューションまで、お客様の仕様に合わせてオートメーションを妥協することなく、安全と生産性が調和する洗練されたオートメーションコンセプトを開発します。

こちらで産業および製品ごとに分類された当社の成功事例をお読みいただけます。

成功事例
製品
産業
フィルタのリセット
オペル社ロゴ

AdamsのモータがSafetyEYEで安全に梱包

オペルのウィーンの施設では、ドライブとエンジンの積み込まれた最大10個のコンテナが、毎日梱包され、世界中の製造施設に出荷されます。全自動の梱包プロセスを高効率、安全、スムーズに行うため、オペルはSafetyEYEを活用しています。

さらに詳しくお読みください!
Xactools GmbHのロゴ

すべてのドライブに対応するピルツサーボアンプ

Xactools社は、供給技術、パレタイジング技術および測定技術での特殊なオートメーションソリューションに特化した企業です。ピルツの汎用サーボアンプPMCtendo DD5とProfinet接続を使用して、同社はすべてのモータをすばやく、正確にそして簡単に制御できます。

詳細をお読みください。
HomagグループAGのロゴ

PNOZmulti: 継ぎ目のないオートメーション

家具業界向けの機械でのへり処理では、HOMAG社は主にハイパワーレーザに頼っているため、自由にコンフィグレーション可能なピルツの小型安全コントローラPNOZmultiも頼りにしています。そのため、HOMAG社は機械の作業者の作業場での危険を回避できています。

詳細をお読みください。
Schweizer Electronicロゴ

PSS 4000オートメーションシステムで機関車を安全に移動

鉄道技術に特化するSchweizer Electronic AGは、機関車の建設現場、踏切、無線遠隔制御システムを保護する革新的なソリューションを提供しています。ボンバルディアからの貨物列車の遠隔制御で、オートメーションシステムPSS 4000-R(ail)が受信機と列車制御間のインタフェースとして、信号の実行可能性と一貫性をチェックし、要求されたSIL3に準拠する安全性を保証しています。

追加情報詳細をお読みください。
De Lijn社ロゴ

オートメーションシステムPSS 4000によって、地下鉄のダイヤがより正確に

旅客輸送事業者であるDe Lijnは、ベルギーの主要都市アントワープで地下鉄網を運営しています。街の中心部の地下の、3本の地下鉄路線が交わる場所で、旧式の制御技術から業界で実績のあるSIL 4適合オートメーションシステムPSS 4000に置き換わりつつあります。更新は、通常の運行を止めることなく段階的に行われました。

詳細をお読みください。
Adolf Brodbeck GmbH + Co. KGロゴ

複製可能なオートメーションソリューション

レトロフィットなどでの新規開発において、機械設計企業Brodbeck社は、複数のプラントに転用できる、ピルツの安全ソリューションと部品を評価しています。制御システムPNOZmulti 2と同様に、安全扉システムPSENmlockおよびRFID式安全近接スイッチPSENcodeもその対象です。

詳細をお読みください。
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業部

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 045 594 7605
Eメール: techsupport@pilz.co.jp