日本 | 日本語

小型安全コントローラPNOZmulti

最初の小型安全コントローラ!

小型安全コントローラPNOZmulti

小型安全コントローラPNOZmultiは2002年の発売以来現在にいたるまで何十万件という採用実績があります。1つの設備機械に複数の安全機能を実装できます。

モジュラ構造のため、PNOZmultiは御社の設備機械のサイズに合わせて使用できます。各種モジュール (速度/停止モニタ、安全アナログ入力モジュール、各種ベースユニットなど) の使用によりアプリケーションを非常に柔軟に設計できます。この安全システムは、多機能で自由にコンフィグレーションしカスタマイズできるので、機械工学や設備工学の多くの分野で使用できます。

PNOZmultiは、非常停止、安全扉、ライトバリヤ、両手操作などの安全機能を監視します。当社の小型安全コントローラPNOZmultiは、あらゆるタイプの機械に対応する世界の安全標準です!

お客様の利点

  • 4つ以上の安全機能が必要とされるアプリケーションに理想的
  • 直感的なソフトウェアツールにより、あらゆるエンジニアリングフェーズでコスト削減の可能性
  • 容易な診断によるダウンタイムの短縮
  • 世界中の規格に準拠
お客様の利点

安全システムPNOZmultiの特徴

安全システムPNOZmultiの特徴
  • さまざまな要件に対応する多様なベースユニット: スタンドアロンまたはモジュラ式増設タイプ、苛酷な産業環境用、シリアルインタフェースまたはイーサネットインタフェース付属、プレスアプリケーションや燃焼制御用の特定バージョン
  • 半導体出力またはリレー出力付き出力モジュール
  • モーション監視用安全速度監視
  • ベースユニットを安全に接続するため、または分散型モジュールPDPを接続するために使用されるリンクモジュール
  • 上位フィールドバスシステムに接続するためのフィールドバスモジュール
  • 安全機能を作成するためのソフトウェアツールPNOZmultiコンフィグレータ

アプリケーション – 安全で経済的

多様な産業の多くの異なるアプリケーションで小型安全コントローラPNOZmultiが使用されているのをご覧いただけます。安全とオートメーション機能、「モジュラ式」のコンセプトとシンプルなコンフィグレーションという利点がインテリジェントに統合されたこのシステムでは、非常に単純な機械から分散型設備まで、あらゆるものを制御できます。さらに、PNOZmultiは非常に柔軟であるため、お客様のどのようなアプリケーションにも対応できることは保証済みです。

アプリケーション – 安全で経済的

当社の製品レンジ: PNOZmulti

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業部

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp