安全近接スイッチPSENiniは、その誘導作動モードにより金属物体に反応するため、アクチュエータなしで位置を安全に監視します。一方、非接触型安全近接スイッチPSENmagおよびRFID式安全近接スイッチPSENcodeは、アクチュエータによる位置監視に適しています。
RFID式安全近接スイッチのあるバージョンPSEN csx.19は、3つまでの位置を安全に監視して区別するのに適しています。当社の安全ロープスイッチPSENropeを使用して、コンベヤベルト上の任意のポイントで確実に安全に非常停止します。
PITestop製品レンジには、複数の非常停止ボタンがあります。ロータリーエンコーダPSENencoは、オートメーションシステムPSS 4000で位置と速度を検出する際に使用します。