光電センサは生産プロセスに積極的な干渉がある場合、設備や機械を最適に保護します。当社は、ライトカーテンPSENoptから安全レーザスキャナPSENscanまで幅広い光電センサを提供しています。
ライトカーテンPSENoptは要件に応じて、EN/IEC 61496-1に準拠したフィンガー、ハンド、ボディプロテクションを提供します。使用目的がスペース重視のアプリケーションへの対応であっても、ミューティング、ブランキング或いはカスケードなどの高度な機能であっても、ピルツはお客様の要件に応じた最適な光線式安全装置を提供します。安全レーザスキャナPSENscanは2次元エリア監視に適しています。
当社の制御技術と組み合わせて、お客様のアプリケーションの安全のトータルソリューションを供給できます。また当社の総合的なアクセサリによって、あらゆる機械で柔軟なアプリケーションを実現します。