地図でお客様の国を選択すると、直接現地のピルツホームページをご覧いただけます。お客様の国を選択できない場合は、こちらをクリックしてください: グローバルサイト

閉じる
日本 | 日本語

ライトバリヤPSENopt

柵のない安全

ライトバリヤPSENopt

生産工程でオペレータの介入が必要な場合、ライトバリヤPSENoptは設備と機械を最適に保護します。要件に応じて、ライトバリヤはEN/IEC 61496 -1に適合したフィンガー、ハンド、ボディプロテクションを満たします。

広範囲なアクセサリや、ミューティング、ブランキング、またはカスケードなど高度な機能を備えたライトバリヤは、すべての機械で柔軟性の高いアプリケーションをサポートします。

新しいライトカーテンPSENopt slim – 小型ライトカーテン、高度な安全性

スリム設計のPSENopt slimは、扉システムなど、スペースの限られたアプリケーションに適しています。その場合、要件に応じてタイプ2とタイプ4の光線装置がフィンガーおよびハンドプロテクションを提供します。死角のないカスケード機能によって、保護領域とその背後への侵入防止に効果を発揮します。作業者は、LEDによって機械が停止した根本的要因やシステムの不具合を評価できます。従って、ダウンタイムを削減できます。PSENopt slimは固定金具を使用して素早く簡単に取り付けられます。たとえばPNOZsigmaまたはPNOZmultiと組み合わせて、PSENopt slimは安全で経済的なトータルソリューションを提供します。

PSENopt slim

生産工程における安全のための割り込み - PSENoptの利点

  • エルゴノミクスに基づいたワークフローによる生産性の向上
  • コンパクト寸法で省スペース
  • お客様の設備に素早く組み込むことができる
  • ライトバリヤは操作やメンテナンスが簡単
  • 保護フィールドと検出能力はプロセス主体での設定に対応
生産工程における安全のための割り込み

ライトバリヤの機能

ライトバリヤの機能
  • EN/IEC 61508、EN/IEC 61496-1、UL 508に適合、認証取得
  • EN ISO 13849-1のPL c (タイプ2)、PL d (タイプ3)、PL e (タイプ4) およびEN/IEC 62061のSIL CL 1 (タイプ2)、SIL CL 2 (タイプ3)、SIL CL 3 (タイプ4) までのアプリケーションに対応
  • 分解能: フィンガー, ハンド, ボディプロテクション, アクセスガード

すべての産業とアプリケーションに対応するライトバリヤ

当社のライトバリヤを使用すると、従業員と資本財を安全、効率的、かつ経済的に保護できます。赤外線バリヤによる見えない保護フィールドが、危険ゾーンを保護します。光ビームが遮られた場合、安全シャットダウンコマンドが直ちにトリガされます。

ミューティング、ブランキング、カスケードのいずれかまたは任意の組み合わせにより、お客様の設備に最適の方法でライトバリヤを組み込むためのさまざまな可能性が開かれます。このため、さまざまな産業およびアプリケーションに適しています。

ライトバリヤPSENoptは保護ハウジングに格納され、保護構造IP6K9Kに対応しています。従って、高い衛生基準を満たす必要がある湿度の高い環境に適しています。

ミラーでライトカーテンの光を簡単に偏向できるため、ライトカーテンを複数使用しなくてもより広い保護フィールドを確保できます。ポストプロテクタが採用されているため、厳しい産業環境でもライトカーテンを衝撃、衝突、振動などから保護します。

すべての産業とアプリケーションに対応するライトバリヤ

ピルツ - 保護装置の検査に関するお客様のパートナー

ISO/IEC 17020:2012に従って、ドイツの認証機関 (DAkkS) より認定されたPilz GmbH & Co. KG, Ostfildernの独立検査機関は、電子感応式保護装置の国際的に有効な安全検査の実施をする際のパートナーとしてお客様をサポートします。

詳細情報: ピルツのESPE検査

ピルツ - 保護装置の検査に関するお客様のパートナー

ライトカーテンの産業分野

製品ラインアップ: ライトバリヤ

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

ピルツジャパン株式会社 営業部

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp