日本 | 日本語

安全センサPSEN

産業用安全センサ

安全センサ技術PSEN

ピルツは、国際規格に適合し、認証機関により試験済みの広範な安全センサをご用意しています。当社のセンサ技術のポートフォリオには、位置監視用の安全スイッチ、ガードが含まれています。光学センサはエリア監視およびゾーン監視に最適です。広範なライトバリヤカメラシステム、感圧安全マットなどの触覚センサからお選びいただけます。

当社の安全センサを当社の安全制御技術と組み合わせてご使用ください。ピルツが提供するのは、経済的で安全なトータルソリューションです。産業環境の設備において高い効率を保証するだけでなく、人、機械、環境を保護することも、センサメーカであるピルツにとっては最も重要な課題です。

インテリジェントセンサ技術: 包括的思考。モジュラ式ソリューション。

ピルツの産業用安全センサを使用すれば、常に安全を確保できます。現在、生産プロセスは非常に迅速になっており、環境は急速に変化しています。その結果、フレキシブルで順応性のあるセンサが求められています。

ピルツのセンサ技術は、最新のスマートファクトリーにおいて高まる要件に適切に対応するため、広範なソリューション実装に使用できるインテリジェントなシステムへと進化してきました。機械式、磁気、RFID、光学、カメラベースのいずれの方式でも、当社の安全センサは常に生産性とユーザフレンドリな設計に力を注いでいます。

どの産業用センサをお選びいただいても、当社のコントローラ、適合するドライブ技術、および視覚化装置と組み合わせることで、安全で経済的なトータルワンストップソリューションが実現します。その最大の利点として、当社のソリューションは個別の増設が可能であり、高い柔軟性の恩恵を得ることができます。

スマートファクトリーのセンサ技術

将来に対応したセンサ技術

モジュラ式による個別安全ソリューション

押しボタンユニットPITgateboxとの組み合わせで動作する安全扉システムPSENmlock

センサ技術は、オートメーションにおいてますます重要な役割を担いつつあります。設備および機械のオペレータは、個別のソリューションに依存する傾向が強まっています。ピルツのモジュラ式安全扉システムは、柔軟性の高い安全扉ソリューションです。

モジュラ式安全扉システムには、各種安全扉センサ、押しボタンユニット、アクセサリが付属しています。お客様の要件に合った安全ソリューションを構成することが可能です。

経済性に優れた直列接続、迅速な診断、組み合わせ可能な制御ユニットと押しボタンユニット、オプションのエスケープリリースの利点を存分に活用できます。

インテリジェントな単線ソリューションと包括的な診断データ

安全装置診断

将来の生産では、適応性に加えてネットワーク化も求められています。インテリジェントなセンサは、ネットワーク化された生産プロセスに不可欠です。機能安全を保証し、ダウンタイムを低減するには総合的なデータを使用できることが必要です。

そのため、安全装置診断 (SDD) が適切な選択になります。低コストでデイジーチェーンコンフィグレーションを構成し、安全装置のシンプルかつ包括的な診断を行うことができます。これにより、時間と場所を問わず、安全装置の診断データの概要が維持されます。また、常に予測メンテナンスを実施することができます。

革新的なエリア監視

動的感圧安全マットを使用したアプリケーション

人とロボットの協働において、ピルツのインテリジェントな安全センサ技術により新たな可能性が生まれます。動的感圧安全マットPSENmatを使用すれば、エリアの監視以外でも多くのことができます。PSENmatは一体型スイッチ機能を備えているため、設備や機械の稼働プロセスを管理したり、品質管理などを実行したりできます。

ロボットのマテリアルハンドリングの機能安全のために、光電センサを利用できます。ピルツのライトカーテンPSENopt安全レーザスキャナPSENscanの特徴は、きわめて高い堅牢性にあります。

あらゆる要件に対応したセンサ - さまざまな利点

  • 多様なアプリケーションに対応する安全センサ
  • 機械式、磁気、RFID、光学、カメラベースなど多様性に富んだ技術
  • 高い可用性および生産性と最高の安全性を両立
  • パフォーマンス、堅牢性、シンプルな操作を重視
  • プロジェクト設計および試運転の時間短縮とコスト節減を実現
  • 国際規格による認証と認証機関による試験により認められた安全性と品質
  • 他社製品およびインタフェースとの互換性によるお客様の投資の保護
  • トータルワンストップソリューション: ピルツのセンサ技術、制御技術、ドライブ技術、および視覚化
あらゆる要件に対応したセンサ

多様な業界で使用されている安全センサPSEN

製品レンジ: 安全センサ

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業部

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp