日本 | 日本語

ピルツの安全制御技術

ピルツの安全制御技術で、御社の自動化設備がさらに安全になります!そのため、従業員が幸福で健康になり、機械の高可用性が実現されるため、最大の商業的成功を収めることができます。

お客様の要件にぴったりの技術が見つかります!

ピルツに任せれば安心

ピルツは技術リーダであり、安全オートメーション技術におけるトータルソリューションサプライヤです。当社のプログラマブル安全システムは世界中で使用され、長年にわたり実績があります。当社の機械安全の専門知識をご信頼ください: あらゆる要件に最適なソリューションをご用意しています。当社のミッション: 潜在的に危険な動作の安全な停止と機械の円滑な制御を実現します。

ピルツの中核能力は安全であり、当社の目的は、人、機械、および環境の安全が常に保証されるように、機械や設備を自動化することです

ピルツの制御技術による安全

少数の安全機能を使用するアプリケーション用には、安全リレーPNOZをお選びください。操作が簡単で使い勝手がよく、薄型設計のため、スペースを節約できます。
柔軟性とモジュラ設計を重視する場合、当社の小型安全コントロールシステムが最良の選択肢です。PNOZmultiは、グラフィックコンフィグレーション・ソフトウェアツールを使用して、爽快なまでに簡単な操作を実現します。
当社のオートメーションシステムPSS 4000のPLC制御システムPSSuniversal PLCを使用して、複雑なプロセスを直感的にプログラミングできます。これは、安全と非安全関連制御機能を1つのシステムで監視するためです。ピルツではお客様の要件に適した制御技術が見つかります。

ピルツの安全制御技術の利点

  • 高い設備の可用性と経済性
  • EN ISO 13849-1のパフォーマンスレベルeおよびIEC 62061のSIL CL 3適合の安全により従業員を保護
  • シンプルでユーザフレンドリーな操作と直感的なコンフィグレーション
  • 品質を信頼できる実績あるピルツの技術
  • お客様の要件に最適なオートメーションソリューション
  • すべての一般的な安全機能と多数のオートメーション機能の監視
  • 一般的な通信プロトコルのサポート
  • 柔軟性とモジュラ式拡張性 – 当社のソリューションは御社の設備と共に拡張可能

当社の製品レンジ:

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業部

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp