日本 | 日本語

安全リレー/安全リレーPNOZ

PNOZ - 各要件を満たす最適な安全ソリューション

安全リレーPNOZ

安全リレーPNOZは、非常停止、安全扉、ライトバリヤ、ライトグリッド、両手操作、安全マット、速度、停止、その他の多くの機能など、安全機能を監視します。PNOZ安全リレーは、日々世界中で多くの用途で実績を上げています。

人と機械を保護するために、1987年にピルツは最初の非常停止リレーの特許を取得しました。これは、安全技術の1つのマイルストーンでした。PNOZ安全リレーは、すぐに世界で最もよく使用される安全リレーへと進歩しました。PNOZという名称は、今日では安全リレーの代名詞になっています。PNOZ - この製品こそがオリジナルです!

継続的な開発によって、これらのシンプルな装置から小型安全コントローラPNOZmultiが生まれました。、機械安全の世界標準となりました。

信頼できる安全技術の標準 - お客様の利点

  • 国際認証
  • 装置の便利な診断オプションによるプラントの高可用性と短いダウンタイム
  • プラグイン端子付属ユニットなどによる迅速な試運転と容易な配線
  • 評価機器、互換センサ技術、制御・信号装置から構成されるトータルソリューション
  • EN ISO 13849-1のパフォーマンスレベル「e」およびIEC 62061のSIL CL 3までの最大の安全性
安全リレーPNOZの利点

安全リレーのさまざまな機能

安全リレーのさまざまな機能

当社の安全リレーは、さまざまな供給電圧範囲、安全接点の数、端子の数、プラグイン端子機能により区別されます。当社の製品は、特徴や機能の違いに応じて次の製品グループに分類されます。

PNOZsigma

  • 最小幅に最大機能
  • オペレーティングモードと時間の選択に対応
  • モジュラ構造による拡張性

PNOZ X

  • 機能ごとにカスタマイズされた安全性
  • 電気機械的、ポテンシャルフリー
  • ユニバーサル電源搭載

PNOZcompact

  • 角型、シンプル、黄色
  • 高ユニット出力の生産機械のメーカに最適
  • 安全用途の基本機能

PNOZelog

  • リンクが容易
  • 耐磨耗性
  • 拡張診断

PNOZpower

  • 8~16 Aの高負荷に対応
  • モータ負荷を直接切り替え
  • モジュラ式出力接点

プッシュイン技術によるコストの削減

プッシュイン技術によるコストの削減

プッシュイン技術の型式には、経済性と安全性の両面において大きなアドバンテージがあり、試運転と修理時間が短縮されるため、コストを削減することができます。

プッシュイン技術のケージ式端子は次の製品レンジで利用できます。

  • 安全リレーPNOZsigma、PNOZ X、PNOZcompact、PNOZelog
  • モニタリングリレーPMDsigma
  • ライン検査装置PLIDdys
  • 小型安全コントローラPNOZmulti 2、PNOZmulti Mini、PNOZmulti

シンプルな操作による簡単なサービス

シンプルな操作による簡単なサービス
  • ワイヤエンドスリーブを使用する、または使用しない、すべての従来型導体の接続
  • 簡単かつ迅速な配線
  • 極ごとのデュアル接続は、両方同時の接続、または個別の接続に対応 (配線の取り付け時または交換時にアドバンテージを発揮)
  • 再配線が不要なため配線エラーがなくなり、ユニット交換時のコストを削減
  • 電圧検査のために個別に開放
  • コード化されたプラグ、簡単で信頼性が高い取り付け、作業時の取り扱いの安全性を向上
  • 一定の締め付け圧力によりメンテナンスフリー。スクリュー式端子と異なり、定期的な締め直しが不要。端子締め直しの追加コストが不要
  • 衝撃や振動の強い場所でも接点の安全性を確保
  • 電位のループスルーに容易に対応

あらゆるアプリケーションに対応する最適な安全リレー

現在、この安全リレーでは、定番の非常停止機能に加えて、安全扉、ライトバリヤ、両手操作、安全マット、ミューティング、停止、速度、および他の多くの安全機能を監視します。

 

 

 

詳しい情報をご希望ですか? 第5.1章をお読みください。英語版Safety Compendium は、機械安全の全般的な知識を提供する手引書です。

Safety Compendium
定番の非常停止機能

当社の製品レンジ: 安全リレー

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業部

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp