日本 | 日本語

モニタリングリレー

各用途の電気的安全

モニタリングリレー

モニタリングリレーでは、絶縁の不良、残留電圧、過電圧、過電流、過負荷、温度過負荷からの人員と機械の保護、および停止と正味電力の監視が優先事項とされます。人や機械にとって危険な状況を大幅に減らすと同時に、お客様の設備の製品寿命を延ばします。また、コストを節約し、効率的な生産サイクルを保証します。これらはすべてモニタリングリレーを使用することで達成できます!


これらの多機能モニタリングリレーは、幅広い用途に対応し、世界中で使用できます。PMDモニタリングリレーを使用して、IEC 60204-1機械の安全性 - 機械の電気装置の要件に適合することができます。

モニタリングリレー - お客様の利点

  • 電流、絶縁、電圧、温度などの幅広い機能の監視
  • 汎用多機能リレー
  • IEC 60204-1の要件を満たすことによる機械の電気機器の安全規格適合
  • コンパクト設計により制御盤のスペース要件を最小化
  • 設定および試運転時間を短縮
  • 運転の効率化と長寿命化
モニタリングリレー - お客様の利点

モニタリングリレー - 稼働環境で実証済み

電気的安全が重要な場合は、いつでもモニタリングリレーをご利用ください。監視対象:

  • 電圧
  • フェーズシーケンス
  • 電流
  • 絶縁
  • 正味電力
  • 温度
  • 停止
  • 電圧不良
モニタリングリレー - 稼働環境で実証済み

当社の製品レンジ: 監視装置

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業部

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp