日本 | 日本語

HRCの衝突測定セットPROBms

ロボットアプリケーションの検証時に安心な総合レンタルコンセプト

協働ロボットの衝突測定セット

人とロボットの協働 (HRC): 安全なロボットは存在しません。安全なロボットアプリケーションならあります。

安全な人とロボットの協働という枠組みの中で、 ガードのない人とロボットのアプリケーションではISO/TS 15066 (人体の特定部位に基づくモデル)に従って、潜在的な衝突が発生した場合の限界値を考慮する必要があります。人とロボットが接触した場合にこれらの限界値内に留まれば、規格に準じています。したがって、関連する測定値がすべての人とロボットのアプリケーションで必要です。

衝突測定セットPROBmsはHRCの検証に使用され、潜在的な衝突が発生した場合の力と圧力の記録を行います。

衝突測定セットの機能

  • 力の測定

衝突測定装置には人体にかかる力を測定するスプリングとセンサが搭載されています。
9種類のスプリングはスプリング力の定数が異なり、力の測定でさまざまな人体の部位を再現するために使用されます。

  • 圧力測定

圧力表示フィルムは局部圧力の測定に使用され、その値を規格で指定された限界値と比較します。
力の測定の検証とデジタル化、およびテストレポートの作成に便利なソフトウェアツールを利用できます。 

PROBmsを使った衝突測定

安心できる総合レンタルコンセプト

衝突測定セットPROBms
  • 実践的な製品トレーニング (1日)
  • 測定装置PROBmdf(力測定)
  • 圧力表示フィルム
  • 圧縮ファンクション
  • 圧力表示フィルムの評価用スキャナ
  • 便利なアフターサービスパッケージ (メンテナンス、キャリブレーション、ソフトウェア更新)
  • ケース

安心できるPROBmsの総合レンタルコンセプトの利点

  • 定期的なメンテナンス、キャリブレーション、更新により実現される最先端の製品
  • 製品の高い可用性
  • 規格に準拠した力と圧力の測定
  • 正確な検証
  • 実践的なアプリケーション
  • 標準化された測定方法
  • ワークステーションの現実的な評価
  • コンパクトで軽量な製品のため使いやすい
  • プロトコルツールを備えたソフトウェア - わかりやすい評価、視覚化、文書化用
  • 職人技に基づく堅牢性と高品質なコンポーネントにより長寿命
  • 自由にアクセスできるスプリングなどにより、環境条件に柔軟に適応

協働ロボットの衝突測定セットの特長

  • 職人技に基づく堅牢性
  • 高品質なコンポーネント
  • アクセス自由なスプリング
  • プロトコルツールも含むライセンスソフトウェア
  • メンテナンス、キャリブレーション、定期更新を含むレンタルコンセプト
ロボットアプリケーション

ピルツは安全な人とロボットの協働のパートナー

PROBmsと安全なロボットアプリケーションの構築にご興味を持たれましたか?インターナショナルホットラインのスタッフにHRC-Support@pilz.comまでお問い合わせください。喜んでアドバイスいたします。

衝突測定セットの産業用途

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業部

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 045 594 7605
Eメール: techsupport@pilz.co.jp