日本 | 日本語

サーボアンプPMCprotego DおよびPMCtendo DD

サーボアンプ – すべてを制御するコンバータ

サーボアンプPMCprotego DおよびPMCtendo DD

広範なモータ技術に対応するドライブコントローラとして、ピルツの最新型サーボアンプをご使用ください。サーボモータ、非同期モータ、リニアモータなど、一般的な型式のあらゆるモータの操作に使用できます。さらに、ロータリダイレクトドライブ、サーボリニアアクチュエータ、特殊なモータを使用するアプリケーションにも対応しています。

サーボアンプの優れた利点

  • 市場で広く使用されているすべてのフィードバックシステムを直接接続して、幅広いモータ技術を稼働可能
  • 最新のサーボ技術により、形式の変更に柔軟に対応して、サイクルカウントを向上
  • 拡張された安全機能によりお客様の機械の可用性が向上 (ダウンタイムの回避)
  • フィードバックに関係なく、安全カードとの組み合わせでEN/ISO 13849-1のPL eまで適合する最高の安全性を実現
  • インテリジェントなバラスト回路との中間回路接続による最適なエネルギーバランスで、外部バラスト回路が不要
  • ドライブコンフィグレーションから試運転まで個別のコンサルテーションとカスタマケア
サーボアンプの優れた利点

サーボアンプの機能

サーボアンプの機能
  • オープンなハードウェアおよびソフトウェアの構造
  • 簡単かつすばやく使用法を習得でき、ユーザフレンドリで分かりやすい構成のユーザソフトウェアによる明確なプロジェクトドキュメント
  • 230~480 V (+/- 10 %) のユニバーサル電圧範囲
  • サーボアンプ用の各種インタフェースを用意
  • 幅広いドライブおよびステータス照会オプションにより、機械のコンセプトに簡単に組み込むことができます。
  • リゾルバまたは高分解能正弦-余弦エンコーダによる正確な位置決めと高度な動的制御
  • サーボアンプによって試運転と診断を迅速に実施

あらゆるアプリケーションに対応するサーボアンプ

サーボアンプを使用して、モータの駆動に必要な電源を供給します。さらに、次のような機能も備えています。

  • 位置決め (バスから、または入力経由で駆動)
  • さまざまな位置決めセットの処理
  • 速度制御
  • トルク制御
  • 電子ギア機能

使用可能なインタフェースが作り出すオープン性によって、多種多様なコントローラと通信できます。さらに、サーボアンプの機能はほぼすべてのモータおよびフィードバックシステムと互換性があるため、制御特性が優れています。

  • 工作機械
  • 包装機械
  • 印刷機械
  • 製紙
  • 充填
  • ハンドリング/ロボティクス
  • 工作機械
  • ピック&プレイス
  • テストリグ
  • 半導体産業
  • サーボアンプ用の特定アプリケーション (バンド掛けや溶接ガンなど)
あらゆるアプリケーションに対応するサーボアンプ

産業

製品ラインアップ: サーボアンプ

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業部

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 045 594 7605
Eメール: techsupport@pilz.co.jp