日本 | 日本語

モーションコントロール - あらゆる動作に対応

アプリケーションの稼働を促進する制御システム

モーションコントロール - あらゆる動作に対応

お客様のオートメーションタスクに適した柔軟なソリューションをお探しの場合は、ピルツのモーションコントロールシステムが最適です。多軸同期、 単軸ソリューション、または安全ドライブソリューションのいずれのタイプが必要な場合も、お客様のアプリケーションに最適なモーションコントロールソリューションを提供します。

当社のソリューションを使用すると、1つのプロジェクトでIEC 61131-3に適合した完全なユーザプログラム (一般PLC機能、モーションコントロール機能、CNC機能など) を作成できます。このため、幅広い複雑なタスクをすばやく簡単に実装できます。

柔軟に使用でき、試運転も迅速

IEC 61131に準拠するソフトPLCによるプログラミングで、試運転時間を短縮できます。PMCprimoのマスタおよびスレーブはModbus TCP、CAN、Profibus DP-Sなど、多数の通信インタフェースもサポートします。幅広いアプリケーション分野に対応するモーションコントロールシステムの柔軟性をご活用ください。

 

新製品: EtherCAT MasterおよびPLC バージョン3.5搭載のモーションコントロールシステムPMCprimo

モーションコントロールシステムPMCprimo MC (スタンドアロン) およびモーションコントロールカードPMCprimo C (ドライブベース) はさらに性能がアップし、生産性やプロセス品質を向上できます。

バージョン3.5へのアップグレードによる利点

PLCをバージョン3.5にアップグレードすると、オブジェクト指向プログラミングのすべての恩恵が受けられます。内臓リアルタイムタスク (処理時間: 1 ms)により、パス補間などの高性能なアプリケーションも実装できます。わかりやすいインタフェース構造によって、オンラインモードのオプションが大幅に増え、設備の試運転がシンプルになります。

リアルタイムイーサネット搭載

PMCprimoにリアルタイムイーサネットEtherCAT Masterが搭載されました。またPMCprimoは、今後もI/Oインタフェースなどの従来のマスタ/スレーブ通信インタフェースもサポートします。

モーションコントロールシステムPMCprimo

新製品: オペレータターミナルPMI 6 primo - PLC、モーション、CNC機能搭載

PMI 607 primo

オペレータターミナルPMI 6 primoにPLC、モーション、CNC機能が搭載されました。工場内で、モーション管理も含めて、オートメーションタスクを実行します。最大32軸を柔軟にリンクして、一種の電子式主軸を構成します。シンプルなCNCタスクに加え、制御システムを使用して、「糸ノコギリ」、「クロスカッター」、「カムディスク機能」などの機能を簡単に実装できます。

PMI 6 primoタッチスクリーンは、7インチ、12インチ、15インチをご利用いただけます。パワフルなプロセッサとメモリ装置がオートメーションタスクの強力なプラットフォームとなります。

PMCprimoによる高パフォーマンスと柔軟性

  • モジュラ設計のため、PMCprotego Dサーボアンプとの組み合わせでいつでも拡張可能
  • 広範囲のさまざまな通信インタフェースにより、既存の制御アーキテクチャと幅広く統合
  • IEC 61131-3に適合したユニバーサルプログラミングによる迅速な試運転および容易なサービス
  • 非常に多用途 (単純なアプリケーションから複雑なアプリケーションまで)
  • 性能の向上により生産の品質とサイクル数がさらにアップ
  • 複雑なアプリケーションを実装できるディスク容量
  • PMCprimoはPLCやモーション機能を含むコンパクトソリューション
PMCprimoによる高パフォーマンスと柔軟性

産業

製品レンジ: モーションコントロールシステム

お問い合わせ先

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業部

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp