日本 | 日本語

PLCコントローラおよびI/Oシステム

オートメーションおよび安全の2つのソリューション

制御モジュール、I/Oヘッドモジュール、対応するI/Oモジュールによる実績のあるPSSuniversal技術と並んで、リモートI/OシステムPSSuniversal 2によるサクセスストーリーが続きます。新世代のユニバーサルでは、機構、操作性、診断機能が改良されています。

PLCコントローラおよびI/Oシステム

PSSuniversal – 世界中で使用される実績のある技術

オートメーションシステムPSS 4000のコントローラ

PLCコントローラPSSuniversal PLCはスタンドアロンのコントローラとして、またはネットワークの一部として使用できます。I/Oと組み合わせて必用な機能を処理します。

分散型I/Oシステム用通信モジュール

分散型I/OシステムPSSuniversalは周辺機器の増設用ソリューションです。上位のコントローラにリモートI/Oとして接続されます。

コントローラおよび通信モジュール用入力 / 出力モジュール

当社のI/Oモジュールを使用すれば、コントローラやI/Oシステムをお客様の要件に個別に適応させることができます。注意事項: 当社は段階的に制御システムPSScompactおよびPSSmodularを市場から撤退します。柔軟でパワフルな選択肢: オートメーションシステムPSS 4000のPSSuniversalコントローラ。切り替えのお手伝いは当社にお任せください。

 

PSSuniversal 2 – 次世代

PSSuniversal 2通信モジュール

リモートI/OシステムPSSuniversal 2はお客様の周辺機器増設のためのオープンソリューションです。標準産業用通信プロトコルで既存の制御構造に組み込むことが可能です。

PSSuniversal 2電子モジュール

当社の電子モジュールは、シンプルで柔軟かつ高精度に、お客様の既存のシステムに合わせてご利用いただけます。

PSSuniversal 2が受賞

PSSuniversal 2 – 次世代
iFデザイン賞2017

PSSuniversal 2は、今年のiFデザイン賞を受賞し、この国際的に有名なデザイン賞受賞者の仲間入りをしました。PSSuniversal 2は、「工業」部門の「プロダクト」カテゴリで受賞しました。iFデザイン賞は、ドイツ、ハノーバーの伝統ある民間デザイン協会であるiF International Forum Design GmbHによって毎年授与されます。

ユーザフレンドリな3部構成システム設計を備えたモジュラ式オートメーションシステムであるPSSuniversal 2は、世界中から選出された58人の厳正かつ公正な基準を持った審査員を納得させることができました。応募者数は膨大でした。審査員は59カ国から届いた5,575点の応募品の選考を実施し、誰もが憧れる品質保証シールを授与しました。

あらゆるアプリケーションに適したモジュラ式の柔軟なソリューション – お客様の利点

  • 安全機能とオートメーション機能の処理
  • モジュラ式システム構造による最高の柔軟性
  • さまざまなアプリケーションですぐに利用可能
  • 幅広いモジュールでお客様の独自の要件に対応
  • 機械安全の国際規格に準拠
  • 簡単に理解できるソフトウェアによるシンプルな処理
あらゆるアプリケーションに適したモジュラ式の柔軟なソリューション

技術データ

PLCコントローラとI/Oシステムの技術データ
  • 迅速な取り付けとすばやいモジュール交換 (動作中を含む)
  • デジタルおよびアナログ処理
  • リアルタイムイーサーネットSafetyNET p
  • オープンシステム
  • 一般的に使用されている産業用通信プロトコル
  • 耐熱性モジュール

モジュラ式システム構造 – あらゆる要件に適合

モジュラ式構造と多数の入力/出力モジュールにより、制御システムをあらゆる要件に適応させることができます。分散型I/OシステムPSSuniversalは現場でリモートI/Oとして使用されます。次世代リモートI/OシステムPSSuniversal 2はお客様の周辺機器増設用のオープンソリューションを提供します。

PSS 4000オートメーションシステムは、安全およびオートメーション用にプログラミングおよびコンフィグレーション可能なコントローラを備えています。鉄道業界や、従来よりも幅広い温度に対応する必要のあるアプリケーション向けに、特別なソリューションをご用意しています。装置はすべて国際規格に適合しているため、多様なアプリケーションや業界で問題なく使用できます。

モジュラ式システム構造 – あらゆる要件に適合

世界中の産業分野

製品ラインアップ: PLCコントローラおよびI/Oシステム

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業部

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 045 594 7605
Eメール: techsupport@pilz.co.jp