PILZ Inside Automation
No. 2 2023 / 2023/02/28


当社は安全オートメーション分野において、画期的な製品をご用意しています。ニュースレターの最新号の内容をご確認ください。
安全な鉄道施設の設計

ハードウェアコンポーネントから完全な安全コンセプトまで: 当社は、産業分野の専門知識の適用を、機械安全、安全衛生規制の分野から鉄道施設まで拡大します。当社は、規格準拠ソリューションの安全関連の評価と実装をサポートします。
詳細情報

製品

PSS 4000新システム 1.24のリリース

オートメーションシステムPSS 4000のシステムリリース1.24では、新しい機能をご利用いただけます。主な新機能に関する情報は、こちらでご確認いただけます。
新製品: PITreaderカードユニット

新型トランスポンダ。PITreaderカードおよびPITreaderステッカーはカードまたはステッカー形式のRFID式トランスポンダを使用し、柔軟に使用できます。
ハンドプロテクション用安全ライトカーテン

安全ライトカーテンPSENoptおよびPSENopt IIの緊密にメッシュ化されたビームフィールドは、ハンドプロテクションが必要なあらゆるアプリケーションに最適です。このようにして、従業員を最大限に保護するため、ワークフローが中断されることはありません。
設備と機械のアクセス管理

ここでは、単純な認証から複雑なアクセス許可、アクセス管理、安全なオペレーティングモードの選択、メンテナンスの保護、データとネットワークの保護まで、潜在的なアプリケーションについて詳しく説明します。

専門知識

機械類の安全性 - 機能安全に関するZVEIの資料

機械安全は、 欧州だけでなく、その他の世界の多くの地域で非常に重要なテーマです。ZVEI(ドイツ電気・電子工業連盟)は、2つの最も重要な規格 – EN ISO 13849および EN 62061の資料を発行 – 両規格の適用や違いについてわかりやすい情報を提供しています。