日本 | 日本語

PROFINET

PROFINETはProfibusユーザグループによって開発されたオートメーション技術用の産業イーサネット規格です。PROFINETはイーサネット-TCP/IPに基づいていますが、PROFIBUS技術がイーサネットネットワークによって、高速データ通信を必要とするアプリケーションのために拡張されています。非リアルタイム(NRT)、リアルタイム(RT)、アイソクロナスリアルタイム(IRT)にクラスが分かれています。PROFINETはIEC 61158、IEC 61784に準拠して、標準化されています。

 

 

PROFINETによるリアルタイム通信

処理データと警告のリアルタイム通信がPROFINET -IO内のデータ交換のベースです。そのため、わずか数msのバスのサイクルタイムを実現できます。また、アイソクロナスリアルタイム機能により、バスサイクル開始の精密な定義が可能です。これは最大1μsの差がある場合があります。サイクルの精密な同期は、一般的にモーションコントロールアプリケーションで必要とされます。

 

メディア冗長プロトコル(MRP)によるシステム冗長化

MRPをPROFINET規格に組み込むことで、制御システムと終端装置は冗長設計が可能です。これは特に、設備や機械の高いアベイラビリティが必要なアプリケーションに関係があります。

 

 

以下の製品グループにはPROFINETインタフェースが用意されています:

詳細情報:

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp