イーサネット規格
- 通信速度:10 MBit/s
- 最大セグメント長:100 m
- 媒体:UTP/STP ケーブル、2対、カテゴリ3、4、5
- ケーブルインピーダンス:100Ω
- 接続:8ピンRJ45コネクタ (ピン1-2およびピン3-6)
- トポロジ:ポイントツーポイント、スター (ハブ使用)
100BaseTの定義では、物理トポロジと論理トポロジが分離しています。データの転送はケーブル内で送信と受信に分かれています。すべての物理バス構造では、開回路または接続されていないプラグがあるとセグメント全体が停止しますが、10BaseTでは問題が1台のワークステーションにしか発生しません。