ISDNは電気通信規格の1つです。ISDNはドイツにおけるアナログ電話回線ネットワークに取って代わりました。ISDNでは、電話とFAXだけでなく、テレビ電話とデータ転送も統合されています。ISDNは、端末の種類に関係なく、音声、テキスト、画像、その他のデータの送受信に使用できます。
ISDNはS0インタフェースのベース接続を使用して、64 kBit/sのベースチャンネル (Bチャンネル) 2本と16 kBit/sの制御チャンネル (Dチャンネル) 1本を提供します。デジタルサブスクライバ接続の最大通信速度は合計144 kBit/s (2B + D) になります。Bチャンネルでは、通信速度64 kBit/sで2つの異なるユーティリティを1本の回線で同時に使用できます。