Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP

アドレスプールから一定の時間内だけ動的にIPアドレスを割り当てるシステムです。DHCPは、TCP/IPネットワークのコンピュータを自動的に中央一元管理するために使用されます。この種のコンフィグレーションには、プロセスを標準化でき、手動操作が不要になるという利点があります。ネットワーク管理者は、IPアドレスがどのように割り当てられるかを決定します。管理者は、割り当ての有効期限も決定します。原則的に、このプロセスの結果、各ネットワークサブスクライバは新しく接続を行うたびに異なるIPアドレスが割り当てられます。COMサーバやプリントサーバなどのネットワークコンポーネントには、常に固定IPアドレスを割り当てます。これらのサーバはDHCPを使用したIPアドレス割り当てから除外する必要があります。

 

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com

この記事はお役に立ちましたか?