外部イーサネットトランシーバを接続するためのインタフェース。
トランシーバからのデータは、15ピンD-SUBコネクタから供給されます。送信、受信、コリジョン情報は分割されています。端末機器は、最長50mの8芯ツイストペアケーブルで接続します。
過去には、AUIインタフェースは主に機器を10Base5トランシーバ (イエローケーブル/Thick Ethernet) に接続するために使用されていましたが、現在では主に光ファイバートランシーバに接続するために使用されています。
AUI
外部イーサネットトランシーバを接続するためのインタフェース。
トランシーバからのデータは、15ピンD-SUBコネクタから供給されます。送信、受信、コリジョン情報は分割されています。端末機器は、最長50mの8芯ツイストペアケーブルで接続します。
過去には、AUIインタフェースは主に機器を10Base5トランシーバ (イエローケーブル/Thick Ethernet) に接続するために使用されていましたが、現在では主に光ファイバートランシーバに接続するために使用されています。
電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com