日本 | 日本語

10Base2

イーサネット規格

  • 通信速度:10 MBit/s
  • 最大セグメント長:185 m
  • 媒体:同軸ケーブルRG-58
  • ケーブルインピーダンス:50Ω
  • 接続:BNCコネクタ、T字型バルブ
  • 最小ケーブル長:0.5 m
  • セグメントあたりの最大トランシーバ数:30
  • トポロジ:バス

10Base2は、CheapernetまたはThin-Ethernetと呼ばれることもあります。
セグメントの両端には50Ωの終端抵抗が必要です。2台のステーション間で利用可能なリピータ数は最大4台です。

 

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp