FTP

FTPは、TCP/IPに基づくプロトコルです。FTPを使用すると、2つのネットワークサブスクライバ間でファイル全体を転送することができます。TCP環境で動作する他のすべてのプロトコルと同様に、FTPはクライアント-サーバモードで動作します。FTPでは、FTPクライアントが主導権を取ります。FTPコマンドは、データ転送の種類と方向を決定する関連パラメータを転送するために使用されます。Windowsオペレーティングシステム環境では、FTPコマンドはDOSウィンドウで呼び出すことができます。FTP <FTPサーバのIPアドレス>
FTPコマンドが呼び出された後、FTPサーバへの接続が実行されます。次にFTPサーバからユーザ名と必要に応じてパスワードの入力を求められます。接続が確立されると、続けてコマンドとパラメータを入力することでFTPサーバを制御できます。

重要なコマンドは次のとおりです。

ascii: 転送モードをテキストファイルの転送に切り替えます。
binary:転送モードをバイナリデータの転送に切り替えます。
put <ファイル名>:指定したファイルをFTPサーバにアップロードします。
get <ファイル名>:指定したファイルをFTPサーバからダウンロードします。

WindowsオペレーティングシステムのFTPでは、ここに示したコマンドに加え、すべてのFTPオプションを使用できます。詳細については、DOSウィンドウのヘルプ機能から参照できます。構文はオペレーティングシステム間で異なる点に注意してください。

 

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com

この記事はお役に立ちましたか?