緊急遮断回路はよく非常停止回路と混同されます。主な違いは、非常停止または緊急遮断ボタンが操作されたときの反応です。非常停止の場合、危険な動作が停止されます。緊急遮断の場合、システムへの動力が遮断されます。これは電気的な危険(電気ショック)に対する要求事項です。
どちらのシステムにも一般的に1つ以上の緊急遮断 / 非常停止ボタンが装備され、安全リレーでそれぞれの危険源を停止します。緊急遮断または非常停止装置は、機械指令(2006/42/EC)とその整合規格EN ISO 12100、EN 60204-1およびEN ISO 13850 によって、欧州では使用が義務付けられています。
関連規格:
ISO12100:2010 - 機械類の安全性 - 設計のための一般原則 - リスクアセスメント及びリスク低減
EN 60204-1:2010 - 機械類の安全性 - 機械の電気機器 - 第一部: 一般要求事項
EN ISO 13850:2015 - 機械類の安全性 - 非常停止 - 設計原則