イーサネット規格
- 通信速度:100 MBit/s
- 最大セグメント長:100 m
- 媒体:UTPケーブル、4対、カテゴリ3、4、5
- ケーブルインピーダンス:100Ω
- 接続:8ピンRJ45コネクタ
- トポロジ:ポイントツーポイント、スター (ハブ使用)
100BaseT4の定義では、物理トポロジと論理トポロジが分離しています。4対すべてを使用することで、カテゴリ3の25 MHzの帯域幅を維持したまま、100 Mbit/sの通信速度が可能になります。100BaseT4では、各データ方向に対して3対が常に同時に使用されます。