日本 | 日本語

Category (TP cable)

カテゴリ (TPケーブル)

イーサネット用のTPケーブルは、電気的な特性に応じていくつかのカテゴリに分類されています。

  • カテゴリ1: パフォーマンス基準なし
  • カテゴリ2: 最大1 MHz (電話)
  • カテゴリ3: 最大16 MHz (10BaseT)
  • カテゴリ4: 最大20 MHz (トークンリング、10BaseT、100BaseT4)
  • カテゴリ5: 最大100 MHz (10BaseT、100BaseT4、100BaseTX)

 

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp