安全ライトバリヤは電子感応式保護装置(ESPE)であり、安全装置として分類されます。産業労働環境において、従業員と機械類の保護を保証するために使用されます。安全ライトカーテンは効果的な安全装置であり、光電子検出の原理に従って動作します。つまり、光信号を使用して検出領域の状態を監視します。
安全ライトバリヤ
安全ライトバリヤとは?
安全ライトバリヤの目的
安全ライトバリヤは、高度な安全規格を満たし、人間と機械の安全対策を保証できるように設計されています。例として、次の方法で危険区域を保護するために使用されます。
- 立ち入りの安全対策:安全ライトバリヤは、特定の区域や危険区域への立ち入りの安全対策に使用できます。
- アクセスの安全対策:安全ライトバリヤは、可動部や機械類へのアクセスの安全対策や、負傷防止の目的で使用できます。産業環境において、安全ライトバリヤは機械の回転部や可動部が存在し、危険が生じる可能性のある場所でよく使用されます。
安全ライトバリヤの使用によって、労働環境の安全性が向上し、事故発生のリスクが最小限に抑えられます。
安全ライトバリヤと通常のライトバリヤの違い
非安全関連のライトバリヤは主に物体検出や、産業用途での基本的な機能の実装に使用されます。このようなライトカーテンは、FA(ファクトリー・オートメーション)や包装業などのさまざまなアプリケーションで使用されます。
それに対し、安全ライトバリヤは人間の保護と所定の安全規格の遵守を目的とします。安全ライトカーテンは、安全が重視されるアプリケーションで、人間、物体に加え、機械工程の保護のために使用されます。
安全ライトバリヤの機能
安全な労働環境を保証するために、安全ライトバリヤにはさまざまな機能が備わっています。
- 外部からの光、振動、汚染といった環境による干渉に対して特に堅牢性を発揮
- 危険状態の検出において高速で反応
- 既存の安全システムへの組み込み
- 死角の排除 – ハウジングの隅々まで多数の光線によって監視
- ライトカーテンが互いに干渉しないためのコード化オプションを多くのライトカーテンで装備
安全ライトバリヤの種類アプリケーション例
シングルビーム安全ライトバリヤは光線1本のみを使用し、狭い場所に適しています。マルチビーム安全ライトバリヤは複数の光線(通常は2~4本)を使用し、広い場所にも対応できます。ボディプロテクション用ライトバリヤとも呼ばれます。
マルチビーム安全ライトバリヤは、安全ライトグリッドと安全ライトカーテンに区別されています。両者の違いは照射野の分解能にあります。この分解能は安全ライトカーテンで最も細かくなります。
シングルビーム安全ライトバリヤ
特定区域へのアクセスポイントのような狭い場所の監視(機械のエントランス、扉周辺など)
マルチビーム安全ライトバリヤ
コンベアや大型機械のようなより広い場所の監視ボディプロテクション用として使用
安全ライトカーテン
ロボットセルや危険な機械周辺のようなより広い場所の監視ハンドプロテクション用として使用
安全ライトカーテン
プレス機、せん断機、機械の可動部上の危険区域の非接触保護。フィンガープロテクション用として使用
安全ライトバリヤが使用される場所
安全ライトバリヤはさまざまな場所で使用されますが、特に危険区域の信頼できる監視と安全対策が要求される環境で使用されます。
詳細情報
電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com