日本 | 日本語

Network Address Translation

NAT

過去数年間のインターネットの爆発的な普及により、空いているIPアドレスが供給不足になっています。IPアドレスの割り当ては非常に慎重になっています。NATは、企業ネットワークをインターネットに接続する場合に使用されます。企業ネットワークは、NAT互換のルータを経由してインターネットに接続されます。企業ネットワーク内部では、インターネットから独立した独自のIPアドレス空間として運用されます。ネットワークは、外部からは単一の (または極わずかな) IPアドレスでしか指定できません。受信したTCP/IPパケットのポート番号は、特定の内部ネットワークサブスクライバにそのパケットを渡すために使用されます。

 

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp